Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou164-2832: Hadice čističe vzduchu s vnitřním průměrem 31,8 mm
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou164-2832: Hadice čističe vzduchu s vnitřním průměrem 31,8 mm
164-2832: Hadice čističe vzduchu s vnitřním průměrem 31,8 mm

Cat® Air Cleaner Hose channels filter air to the engine, promoting efficient combustion and prolonging engine life in equipment operations

Značka: Cat

Obrázky produktů
164-2832: Hadice čističe vzduchu s vnitřním průměrem 31,8 mm
164-2832: Hadice čističe vzduchu s vnitřním průměrem 31,8 mm
164-2832: Hadice čističe vzduchu s vnitřním průměrem 31,8 mm
164-2832: Hadice čističe vzduchu s vnitřním průměrem 31,8 mm
164-2832: Hadice čističe vzduchu s vnitřním průměrem 31,8 mm

Cat® Air Cleaner Hose channels filter air to the engine, promoting efficient combustion and prolonging engine life in equipment operations

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 164-2832

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Hadice chladicí kapaliny,SMĚS SYNTETICKÉHO KAUČUKU
Vnitřní průměr (mm): 32,0
Pracovní tlak (kPa): 227,53
Pracovní tlak (psi): 33,0
Provozní teplota: −40 °C AŽ 100 °C
Použití: CHLADICÍ SYSTÉM MOTORU – CHLADIČ MOTORU
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 164-2832

LODNÍ MOTOR

3412E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno