Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyOstatní konektory a svorky167-3692: Zástrčkový konektor 31kolíkový
DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyOstatní konektory a svorky167-3692: Zástrčkový konektor 31kolíkový
167-3692: Zástrčkový konektor 31kolíkový

Zástrčkový konektor Cat® 31kolíkový pro vodiče o velikosti 14–18 AWG

Značka: Cat

Obrázky produktů
167-3692: Zástrčkový konektor 31kolíkový
167-3692: Zástrčkový konektor 31kolíkový
167-3692: Zástrčkový konektor 31kolíkový
167-3692: Zástrčkový konektor 31kolíkový
167-3692: Zástrčkový konektor 31kolíkový

Zástrčkový konektor Cat® 31kolíkový pro vodiče o velikosti 14–18 AWG

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 167-3692

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 50,8
Délka (in): 1,69
Délka (mm): 42,9
Velikost závitu (in): 1-11/16-18
Vnější průměr (in): 2,0
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 167-3692

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

KOLOVÝ DOZER

854K 844K 834 844 834K 854 824K 814K 814 824

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1600H R1700 XE

KOLOVÝ NAKLADAČ

988 XE 972M 972L 988GC 962L 986K 950M 950L 962M 988K 966H 930G 966L 930H 930K 966M 814K 924H 924G 924K 938K 962 928H 928G 966 GC 986 928HZ 980GC 988 990 993 988K XE 930 962M Z 950M Z 924GZ 924HZ 990K 972M XE 993K 966M XE 980L 992K 980M 994K 994H 982M

RÝPADLO NAKLADAČ

442E 430E 430F 450F 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 444E 420F 416E 428F 416F 416D 428E

ZEMINOVÝ VÁLEC

825 CP44B 815 CS64B CP7 825K 815K CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS16 CS19 CS44B CS54B

KOLOVÝ SKREJPR

637K

KOLOVÝ KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

573C 563C 553C 2570C 2470C 2670C

ROTAČNÍ FRÉZA

RC20

PÁSOVÝ DOZER

D5K LGP D6XE D10 D11 D8 GC D5R LGP D4K XL D6R II D3G D6K2 LGP D4G D5R2 D6N OEM D3K XL D5N D5G D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10T D11T D4K2 XL D6T LGP D6GC D3K2 XL D6T LGPPAT D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D5R XL D6K LGP D8T D8R D10T2 D6K XL D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D5K XL D5K2 XL D6R LGP D7E LGP D3K LGP

NÁKLADNÍ VOZIDLO

773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 793F OEM 789C 789D 789B 777G 775G OEM 785 789 793D 793F 785G 773G 797F 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC 775G LRC

VÝKONOVÝ MODUL

XQ2280

KOLOVÝ TRAKTOR

631K 631G 621K OEM 651 623G 623H 657G 621G 621H 627G 627H 637G 637K

HLADICÍ LIŠTA

SE47 V SE47 FM SE50 VT SE47 VT

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

242B3 289D3 226B 242D3 216B 252B3 246D3 272D3 XE 279D3 232D3 272D2 XHP 272D XHP 226B3 236 232 236B3 272D 248 246 242 262 252 236D3 262B 262D 262D3 252B 268B 216 242B 242D 228 226 272D3 272D2 246B 246D 232B 232D 248B 236B 236D 216B3

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT14G2 IT14G IT28G

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963 953 973D 973K 963D 963K 953D 953K

MOTOROVÝ GREJDR

24 16 18 120M 120 GC 12M 3 140M 3 140 GC 160M 3 18M3 12M 3 AWD 160 150 160M 3 AWD 140 16GC 120 140M 3 AWD 16M3

GENERÁTOR

G3516H 3508B

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ NA OTOČNÉM/PÁSOVÉM PODVOZKU

MD6640

SILNIČNÍ FRÉZA

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

LODNÍ MOTOR

C280-8

PÁSOVÝ UKLÁDACÍ STROJ

522 521

TRAKTOR PRO MÝCENÍ PLOCH

586C 2864C

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836 826 816K 836K 816 826K

MOTOR PRO GENERÁTORY

G3516C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789G 777G 789D 796 AC 794 AC 793D 793F 798 AC 785D 789 785 793 798

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3406B 3406C

KLADEČ TRUBEK

561N PL83 PL87 PL72 PL61

WIDE BODY TRUCK

707

TANDEMOVÝ VÁLEC

CB1.8 CB1.7

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-44B CS-56B CS-68B CB1.8 CB1.7 CS-54B CS-78B CS-79B CS-64B CP74B CS-74B CS14 CS78B CS54B CS7 CP-54B CP7 CS68B CS56B CS44B CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP54B CP-74B CP76B CS74B CP68B CP44B CP56B

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6060

UNIVERZÁLNÍ TERÉNNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

297D2 XHP 297D2 297D XHP 277B 277D 257D3 267B 257B3 257D 257B 247B 267 257 287 277 297D 247 247B3 287B 287D

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

535D 545D 525D 555D

OVLÁDÁNÍ A GDNC STROJE

COMMAND

FINIŠER

AP1055 AP500 PE636 AP400 SE47 AP555 AP455 AP1000

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

289D 279D3 299D 289D3 279D 299D3 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 299D3 XE 259B3 259D3 299D XHP

VIBRAČNÍ DESKA

CCS7

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM800 RM800 RM800 RM600

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

914G2 914G

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3406B

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH330B TH560B TH220B TH350B TH580B TH340B TH460B TH360B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno