Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyKomponenty měniče točivého momentu169-4737: Přítlačný kotouč o tloušťce 5 mm
DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyKomponenty měniče točivého momentu169-4737: Přítlačný kotouč o tloušťce 5 mm
169-4737: Přítlačný kotouč o tloušťce 5 mm

Cat® Přítlačná deska pro měnič točivého momentu zabraňuje axiálnímu pohybu v měniči točivého momentu a zajišťuje efektivní přenos výkonu a funkci přenosu

Značka: Cat

Obrázky produktů
169-4737: Přítlačný kotouč o tloušťce 5 mm
169-4737: Přítlačný kotouč o tloušťce 5 mm
169-4737: Přítlačný kotouč o tloušťce 5 mm
169-4737: Přítlačný kotouč o tloušťce 5 mm
169-4737: Přítlačný kotouč o tloušťce 5 mm

Cat® Přítlačná deska pro měnič točivého momentu zabraňuje axiálnímu pohybu v měniči točivého momentu a zajišťuje efektivní přenos výkonu a funkci přenosu

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 169-4737

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Ocel
Vnější průměr (mm): 160,0
Vnitřní průměr (mm): 141,0
Tloušťka (mm): 5,0
Vnější průměr (in): 6,3
Vnitřní průměr (in): 5,54
Tloušťka (in): 0,2
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 169-4737

PÁSOVÝ DOZER

D8T D8R II

KLADEČ TRUBEK

583T

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno