Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
171-6469: Adaptér – 90° koleno
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty171-6469: Adaptér – 90° koleno
Domů171-6469: Adaptér – 90° koleno

171-6469: Adaptér – 90° koleno

Adaptér s 90° kolenem Cat® (STOR na hrdlo 37°)

Značka: Cat

Obrázky produktů

171-6469: Adaptér – 90° koleno
171-6469: Adaptér – 90° koleno
171-6469: Adaptér – 90° koleno
171-6469: Adaptér – 90° koleno

171-6469: Adaptér – 90° koleno

Adaptér s 90° kolenem Cat® (STOR na hrdlo 37°)

Značka: Cat

Související díly

214-7566: Gumové těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm

O-kroužek Cat® pro 7/16-20" konec konektoru STOr

3J-7354: O-kroužek 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Těsnění O kroužku Cat® (SAE 7/16-20)

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno