Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůDílenské potřebyBrusivaBrusné kotouče174-8902: Dělicí kotouče
DomůDílenské potřebyBrusivaBrusné kotouče174-8902: Dělicí kotouče
PopisSpecifikace
Popis součásti číslo 174-8902

The Cut Off Wheel helps to cut through different materials quickly and facilitates efficient and effective maintenance procedures. It is made of aluminum oxide material and is known for its hardness and ability to maintain sharp cutting edges, allowing the wheel to make clean and precise cuts with minimal effort.

Attributes:
• Provided with a maximum revolutions per minute of 25,000 allows for high-speed cutting, ensuring optimal performance and functionality
• Allows operators to attach it to their machine quickly, ensuring optimal performance and functionality

Applications:
The Cut Off Wheel provides a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

Zobrazit více
Upozornění:Rakovina – www.P65Warnings.ca.gov
Specifikace součásti číslo 174-8902

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (in): 3,0
Inner Diameter (in): 0,25
Thickness (in): 0,062
Weight (lb): 0,044
Velikost otvoru (in): 1/4
Rozměry (in): 3 x 1/16
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno