174-8910: Dělicí kotouče
DomůDílenské potřebyBrusivaBrusné kotouče174-8910: Dělicí kotouče
Domů174-8910: Dělicí kotouče

174-8910: Dělicí kotouče

Cat® 3.2mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Značka: Cat

Obrázky produktů

174-8910: Dělicí kotouče

174-8910: Dělicí kotouče

Cat® 3.2mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Značka: Cat

Popis součásti číslo 174-8910

The Cut-Off Wheel helps to cut through different materials quickly and facilitates efficient and effective maintenance procedures. It is made of aluminum oxide material and is known for its hardness and ability to maintain sharp cutting edges, allowing the wheel to make clean and precise cuts with minimal effort.

Attributes:
• Provided with a maximum revolutions per minute of 20,000 allows for high-speed cutting, ensuring optimal performance and functionality
• Allows operators to attach it to their machine quickly, ensuring optimal performance and functionality

Applications:
The Cut-Off Wheel provides a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

Upozornění:Rakovina – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 174-8910

Měrné jednotky

    Outer Diameter (in):

    4,0

    Inner Diameter (in):

    0,25

    Thickness (in):

    0,125

    Weight (lb):

    0,134

    Velikost otvoru (in):

    1/4

    Maximální provozní otáčky (ot/min):

    20 000,0

    Rozměry (in):

    4 x 1/8

    Hrubý písek:

    A36

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno