DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepy176-2278: ČEP
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepy176-2278: ČEP
176-2278: ČEP

Cat® PIN

Značka: Cat

Obrázky produktů
176-2278: ČEP
176-2278: ČEP

Cat® PIN

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 176-2278

Description:
Choose genuine Cat® parts to protect your revenue-generating equipment, and it's worth it.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 176-2278

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Diameter (in): 3,144
Diameter (mm): 79,85
Material: Alloy Chromium,Boron Steel,Alloy Steel
Overall Length (in): 29,016
Overall Length (mm): 737,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 176-2278

RÝPADLO

320B S 323F OEM 320F L 320D L 320E L 320B L 320C L 320D2 GC 320D FM RR 323E LN 320D2 FM 320D FM 320B 323F SA 320C 320D 320D LN 323D SA 320E 320D RR 320D2 L 320D GC 323D3 323D S 320E LRR 323F L 323E L 323D L 325F LCR 538 323D2 L 320D2 323F LN 323D LN 323D2 320D LRR 320C FM 321D LCR 321C 323F 323E SA 320E LN 320E RR 321B 323D 325F 323F OEM

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno