Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky176-8199: Trvalá spojka
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky176-8199: Trvalá spojka
176-8199: Trvalá spojka

Trvalá spojka Cat – 90 stupně, Code 61

Značka: Cat

Obrázky produktů
176-8199: Trvalá spojka
176-8199: Trvalá spojka
176-8199: Trvalá spojka
176-8199: Trvalá spojka
176-8199: Trvalá spojka

Trvalá spojka Cat – 90 stupně, Code 61

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 176-8199

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Konektor: Trvalý
materiál: OCEL
Povlak: Pozinkované
Tvar: 90°
Typ konektoru: -PŘÍRUBA 20 CODE 61
Délka koncovky (mm): 56,0
Délka koncovky (in): 2,2
Délka (mm): 94,0
Délka (in): 3,7
Mezní faktor (mm): 59,0
Mezní faktor (in): 2,32
Doporučená velikost hadice (mm): 19,1
Doporučená velikost hadice (in): 0,75
Kompatibilní s: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R5, SAE 100R16, SAE 100R19, HADICE CHLADICÍ KAPALINY
Typ těsnění: NBR 4J-0522, FKM 190-7673
Popis: Trvalá spojka 12MN
Použití: Trvalá spojka pro použití s hydraulickou hadicí. Další informace vám poskytne místní prodejce CAT
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 176-8199

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno