Žádné navrhované výsledky

Registrace

Číslo nebo název součásti
ZpětDomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty183-7121: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mm
ZpětDomů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty
183-7121: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mm
Product Images
183-7121: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mm
183-7121: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mm

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Informace o záruce

Záruka na díly zakoupené na webu Parts.Cat.Com obecně platí 12 měsíců od data na faktuře podle ustanovení Omezené záruky společnosti Caterpillar. Záruka na díly se vztahuje na vady materiálu a zpracování po celou dobu platnosti záruky po montáži dílu. Úplné podrobnosti o záruce získáte od místního prodejce společnosti Cat.
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
Záruka na díly zakoupené na webu Parts.Cat.Com obecně platí 12 měsíců od data na faktuře podle ustanovení Omezené záruky společnosti Caterpillar. Záruka na díly se vztahuje na vady materiálu a zpracování po celou dobu platnosti záruky po montáži dílu. Úplné podrobnosti o záruce získáte od místního prodejce společnosti Cat.
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
Schéma součástí pro zařízení 183-7121
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 183-7121

Popis:
Upevňovací prvky Cat® jsou navrženy pro specifické použití podle velikosti, pevnosti, zátěže svorky a předchozího výkonu. Tyto informace jiní výrobci nemají. Díly jsou vybírány tak, aby vydržely do příští obnovy nebo konce životnosti stroje. Může se zdát, že pro stroj postačí montážní a upevňovací prvky jiných značek než Cat, ale žádná jiná společnost nezná vaše zařízení tak dobře jako my.
Nejodolnější utahovací prvky jsou šrouby se šestihrannou hlavou.

Vlastnosti:
•Upevňovací prvky Cat jsou vyrobeny podle přesných specifikací pro odolnost, spolehlivost a produktivitu
• Pevnost a kvalita – Upevňovací prvky splňují nebo převyšují požadavky norem ISO, ASTM, ASME a SAE.
• Šrouby, matice a podložky Cat jsou navrženy tak, aby spolupracovaly jako systém pro dosažení maximální upínací síly.
• Povrchové úpravy, které splňují speciální požadavky pro rozmanité způsoby použití (vyhovují normě RoHS).

Aplikace:
Šrouby Cat a odpovídající kalené podložky a matice tvoří systém založený na výkonu, který poskytuje trvale vysoké upínací zatížení. Můžete se spolehnout na to, že vám upevňovací prvky Cat pomohou při výrobě, údržbě nebo opravě - pro většinu strojních a dílenských aplikací po celém světě.

Zobrazit více
Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace součásti číslo 183-7121

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

Velikost závitu (průměr × stoupání) (mm): M10 x 1,5

Délka šroubu (in): 1,38

Délka šroubu (mm): 35

Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou

Povlak: Vločkový zinkový povlak

Délka záběru (in): 0,18

Délka záběru (mm): 5

materiál: Ocel

Popis materiálu: Třída Cat 11.9. Značení hlavy – 11.9 (konečná mez pevnosti v tahu 1170 MPa)

Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5

Velikost šestihranu (mm): 16

Velikost závitu (mm): MJ10

Stoupání (mm): 1,5

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 183-7121

MATERIAL HANDLER

MH3049

MOTOR GRADER

24H 160H 163H 140H 143H 120K 2

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5 D9R D6N LGP D6R II D10T D5K2 XL D7R II D6N XL D6N D7E LGP D7E

WHEEL SKIDDER

535D 525D

ASPHALT PAVER

AP355F

MINI HYD EXCAVATOR

307 303.5E 308E2SR 303.5E2

TRACK FELLER BUNCHER

541 551 552

MARINE ENGINE

C9.3

PIPELAYER

583T PL61

RENEWABLE ENERGY

PGS1260 HD

EXCAVATOR

336E LN 330D MH 312C 324D 352 350 320D2 355 318D2 L 318D2 315 315C 312C L 320D2 L 324D L 336E L 320 GC

VIBRATORY COMPACTOR

CS-56B CP-533E CB-64B CS-54B CS-533E CP-54B CP-56B

MULTI TERRAIN LOADER

267 277B 277C 267B 277 257B3 257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D 259B3

GENERATOR SET

C32 C9.3 3516E

WHEEL TRACTOR

657E 657G 627E

BOX BLADE

BB121 BB124

ENGINE

C9.3

TRACK LOADER

963B 953C

PETROLEUM ENGINE

C13 C11

SOIL COMPACTOR

825K

BACKHOE LOADER

430F 420F

EJECTOR TRUCK

740

WHEEL DOZER

814K

LANDFILL COMPACTOR

826G II 836H 836G

COMPACT WHEEL LOADER

906H 902C2 907H 907M

WHEEL LOADER

980 XE 972G 966 966XE 906M 962H 990 972G II 988H 924G 980C 980G 966G 966G II 982 XE

TELEHANDLER

TH3510D TH414C TH417C

CHALLENGER

55 35 45

ARTICULATED TRUCK

725 740 730 735

UTILITY COMPACTOR

CC2.6 CB2.5

SKID STEER LOADER

242B3 226B 252B 216B 268B 256C 216 242B 228 226 236 232B 248 246 262B 262C

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

INDUSTRIAL ENGINE

C9.3B C11

QUARRY TRUCK

773E

ASPHALT SCREED

SE50 V SE60 V SE60 V XW

TRUCK

775F 793F OEM 777F 772G 773F 794 AC

COMPACTOR

CB16

Zobrazit více
Související díly
344-5675: M10 x 1,5 mm HEX matice
344-5675: M10 x 1,5 mm HEX matice

Metrický, hrubý závit UNC

Zkontrolovat cenu
7X-7729: Tvrdá podložka o tloušťce 3 mm
7X-7729: Tvrdá podložka o tloušťce 3 mm

Tvrdá podložka Cat® určená pro upevňovací prvek M10 zabraňuje pronikání upevňovacího prvku do materiálu a rovnoměrněji rozkládá zátěž

Zkontrolovat cenu
6V-7744: Kuželová pojistná matice M10 x 1,5 mm
6V-7744: Kuželová pojistná matice M10 x 1,5 mm

Metrické

Zkontrolovat cenu
198-4777: Tvrdá podložka o tloušťce 10 mm
198-4777: Tvrdá podložka o tloušťce 10 mm

Černá tvrdá podložka Cat® pro magnetické spínače a hydraulické hadice

Zkontrolovat cenu
8T-4121: Podložka s vnitřním průměrem 11 mm
8T-4121: Podložka s vnitřním průměrem 11 mm

Cat®plochá podložka (spojka, brzda, převodovka)

Zkontrolovat cenu
8T-0389: Pojistná matice s nylonovou vložkou M10x1,5
8T-0389: Pojistná matice s nylonovou vložkou M10x1,5

Cat® šestihranná pojistná matice M10 s nylonovou vložkou

Zkontrolovat cenu
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.