DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyHydraulická čerpadla184-3834: SK MOTORU-PST
DomůHydraulikaHydraulická čerpadla, motory a jejich komponentyHydraulická čerpadla184-3834: SK MOTORU-PST
184-3834: SK MOTORU-PST

Axiální pístový motor

Značka: Cat

Obrázky produktů
184-3834: SK MOTORU-PST
184-3834: SK MOTORU-PST

Axiální pístový motor

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 184-3834

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 14,5
Šířka (mm): 241,3
Výška (in): 9,5
Délka (mm): 368,3
Výška (mm): 241,3
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 184-3834

RÝPADLO

325B 325B L 330B L 322B L 330B 322B

KOLOVÉ RÝPADLO

W330B M325B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno