DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky192-7811: Plastová plochá podložka s vnitřním průměrem M12
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky192-7811: Plastová plochá podložka s vnitřním průměrem M12
192-7811: Plastová plochá podložka s vnitřním průměrem M12

Podložka tlumiče rázů Cat® o tloušťce 1,8 mm používaná v odpružení sedadel

Značka: Cat

Obrázky produktů
192-7811: Plastová plochá podložka s vnitřním průměrem M12
192-7811: Plastová plochá podložka s vnitřním průměrem M12
192-7811: Plastová plochá podložka s vnitřním průměrem M12
192-7811: Plastová plochá podložka s vnitřním průměrem M12
192-7811: Plastová plochá podložka s vnitřním průměrem M12

Podložka tlumiče rázů Cat® o tloušťce 1,8 mm používaná v odpružení sedadel

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 192-7811

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (in): 0,52
Vnitřní průměr (mm): 13,18
materiál: Plastový
Vnější průměr (in): 0,87
Vnější průměr (mm): 22,16
Tloušťka (in): 0,07
Tloušťka (mm): 1,8
Hmotnost (kg): 0,002
Hmotnost (lb): 0,004
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 192-7811

PÁSOVÝ DOZER

D6T D8R

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

545D 535D 525D 555D

KOLOVÝ DOZER

844H 854G 854K

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

826G

KOLOVÝ NAKLADAČ

950G 986H 980H 990H 980G II

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

735

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

D10R 773F 797 785 793F XQ

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno