Domů199-8394: TĚSNOKROUŽ/OS
Domů199-8394: TĚSNOKROUŽ/OS
199-8394: TĚSNOKROUŽ/OS

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
199-8394: TĚSNOKROUŽ/OS
199-8394: TĚSNOKROUŽ/OS

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 199-8394

Popis:
O-kroužky se používají při statickém těsnění a některých dynamických aplikacích.

Atributy:
O-kroužky Cat® jsou vyrobeny z materiálů, které jsou přizpůsobeny kapalinám, teplotám a tlakům používaným u motorů a strojů společnosti Cat. Materiály jsou odolné vůči opotřebení a vytlačování a poskytují vynikající odolnost k použité kompresi těsnění. Kromě toho jsou některé O-kroužky Cat opatřeny povrchovou úpravou z PTFE, která minimalizuje kroucení a prořezání těsnění během instalace.

Rozměry našich O-kroužků důsledně dodržují přísné tolerance s cílem zajistit správné usazení do drážek pro těsnění s nezbytnou kompresí těsnění.

Sortiment O-kroužků Cat obsahuje více než 2 500 typů v různých velikostech a materiálech, a nabízí tak nejlepší řešení vašich potřeb pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců.

Těsnicí systémy Cat chrání nákladné díly před netěsnostmi a znečištěním. Ochraňte své investice pomocí originálních těsnění od společnosti Cat.

Použití:
O-kroužky se používají u mnoha statických a dynamických spojení v různých částech strojů a motorů společnosti Cat.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 199-8394

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 2,62
Průřez (in): 0,1
Vnitřní průměr (mm): 108,17
Průměr drážky – B (+/- 0,005 in) (in): 4,54
Průměr v průřezu (in): 0,103
Průměr drážky – B (+/- 0,127 mm) (mm): 115,21
Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Barva se může lišit od vyobrazení.
Šířka drážky – A (+/- 0,1016 mm) (mm): 3,53
Průřez (mm): 2,62
Průměr otvoru (in): 3,94
Šířka drážky – A (+/- 0,004 in) (in): 0,14
materiál: NBR – nitril,Nitrilová / NBR / HNBR / XNBR pryž
Průměr otvoru (mm): 100,0
Popis materiálu: NBR je všestranný materiál s dobrou odolností proti otěru a proříznutí. Poskytuje dobré funkční vlastnosti při styku se vzduchem, motorovým olejem, motorovou naftou, chladicí kapalinou / močovinou, hydraulickým olejem a kapalinou pro automatické převodovky. Nepoužívejte jej společně s bionaftou.
Vnitřní průměr (in): 4,259
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 199-8394

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno