Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

1P-1441: 17,54 mm Matice pro připojení trubky
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty1P-1441: 17,54 mm Matice pro připojení trubky
Domů1P-1441: 17,54 mm Matice pro připojení trubky

1P-1441: 17,54 mm Matice pro připojení trubky

Matice spojovacího hrdla trubky 37°

Značka: Cat

Obrázky produktů

1P-1441: 17,54 mm Matice pro připojení trubky
1P-1441: 17,54 mm Matice pro připojení trubky
1P-1441: 17,54 mm Matice pro připojení trubky
1P-1441: 17,54 mm Matice pro připojení trubky

1P-1441: 17,54 mm Matice pro připojení trubky

Matice spojovacího hrdla trubky 37°

Značka: Cat

Související díly

238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mm

Těsnění O-kroužku Cat® pro 3/4-16" konec konektoru STOr

3K-0360: O-kroužek 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Nakupujte O-kroužek Cat® č. 3k-0360 s přímým závitem SAE SAE 3/4-16 (skupina vedení, motor). Tento těsnicí O-kroužek STOR je navržen pro statické utěsnění odolné proti opotřebení.

6V-6609: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mm

CAT® Pryžový těsnicí O-kroužek pro konec s konektorem 1/16-12" STOr

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno