Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyKomponenty měniče točivého momentu1T-0079: Turbínové kolo měniče točivého momentu
DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyKomponenty měniče točivého momentu1T-0079: Turbínové kolo měniče točivého momentu
1T-0079: Turbínové kolo měniče točivého momentu

Turbínové kolo s měničem točivého momentu Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
1T-0079: Turbínové kolo měniče točivého momentu
1T-0079: Turbínové kolo měniče točivého momentu
1T-0079: Turbínové kolo měniče točivého momentu
1T-0079: Turbínové kolo měniče točivého momentu
1T-0079: Turbínové kolo měniče točivého momentu

Turbínové kolo s měničem točivého momentu Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 1T-0079
Material: Alloy Aluminum
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 1T-0079

BULDOZER

4P D5C PATLGP 5A PAT 3P D5C PAT

NAVIJÁK

53

PÁSOVÝ DOZER

D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4C D5C D3C II D3C III

RÝPADLO-NAKLADAČ

D3 931

ROZRÝVAČ

3

KOLOVÝ NAKLADAČ

G926 916 926E G910 G916 926

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT12 IT28 IT18B IT28B IT18

PÁSOVÝ NAKLADAČ

931B 935C 931C 935B 939 933 935C II 931C II

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

910

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno