Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru1T-0537: Držák ložiska měniče točivého momentu
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru1T-0537: Držák ložiska měniče točivého momentu
1T-0537: Držák ložiska měniče točivého momentu

Cat® Torque Converter Bearing Steel Retainer to prevent the bearing from coming out or getting lost during operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
1T-0537: Držák ložiska měniče točivého momentu
1T-0537: Držák ložiska měniče točivého momentu
1T-0537: Držák ložiska měniče točivého momentu
1T-0537: Držák ložiska měniče točivého momentu
1T-0537: Držák ložiska měniče točivého momentu

Cat® Torque Converter Bearing Steel Retainer to prevent the bearing from coming out or getting lost during operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 1T-0537
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 1T-0537

KLOUBOVÝ DAMPR

D20D D250D

NAVIJÁK

53 518 54H 55 54

KOLOVÝ DOZER

814

VÝLOŽNÍK

120C

KOLOVÝ NAKLADAČ

G926 916 920 936E G910 936F G916 926 930 936 926E 966C G936 966R 950 930R 930T

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

816

ZEMINOVÝ VÁLEC

815

DRAPÁK

518 120C 125C

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

D4HTSK II D4HTSK III 517

BULDOZER

4S 4P D5C PATLGP 5A PAT 3P D5C PAT 4A

PÁSOVÝ DOZER

D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4H D4C D4D D4E D5C D3C II D4H III D4H XL D3C III

ROZRÝVAČ

3 4

RÝPADLO-NAKLADAČ

931 D3

KOLOVÝ TRAKTOR

613C II 613B 613C 613

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518 528 518C

KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

FB518

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

143 140

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977H 941B 939 933 931C II 931B 935C 951C 955H 931C 951B 941 935B 935C II

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

910

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno