DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty1U-0593: Středový řezný břit
Domů
Pracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty
1U-0593: Středový řezný břit
1U-0593: Středový řezný břit

Řezný břit 30 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
1U-0593: Středový řezný břit
1U-0593: Středový řezný břit
1U-0593: Středový řezný břit
1U-0593: Středový řezný břit
1U-0593: Středový řezný břit

Řezný břit 30 mm
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
Schéma součástí pro zařízení 1U-0593
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 1U-0593

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 51,93
Šířka (mm): 360
Výška (in): 14,17
Délka (mm): 1 319
Výška (mm): 360
Stroj: Nakladač
Hole Spacing (in): 16,89
Edge Length (in): 51,929
Edge Length (mm): 1 319
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 429
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 16,89
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 429
Thickness (mm): 30
End 1 Hole Spacing (in): 16,89
Width (in): 14,173
End 2 Hole Offset (mm): 211
Wear or Durability: Standard
End 2 Hole Offset (in): 8,307
End 1 Hole Offset (in): 9,843
End 1 Hole Offset (mm): 250
Thickness (in): 1,181
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 429
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 1U-0593

PRACOVNÍ NÁSTROJ

BUCKET MF41WD

KOLOVÝ DOZER

972G II 924GZ 966F II 962 950G II 966D 938K 966F 966E 938M 966H 966G 988K 924K 926M 950G 960F 962H 972G 962G 962G II 966K 930K 950H 966M 970F 972H 930M 950K 962L 972K 980H 962K 966G II 950M 972M 950 950L 962M 980K 950F II

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963D 963C

Zobrazit více
Související díly
6V-6535
6V-6535: Šroub se zapuštěnou hlavou se závitem 1 1/4-7 dlouhý 95 mm
Zkontrolovat cenu
5P-8823
5P-8823: Šroub pluhu
Zkontrolovat cenu
3K-9770
3K-9770: MATICE
Zkontrolovat cenu
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.