DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty1U-1470: Středový řezný břit
Domů
Pracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty
1U-1470: Středový řezný břit
1U-1470: Středový řezný břit

Řezný břit 30 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
1U-1470: Středový řezný břit
1U-1470: Středový řezný břit
1U-1470: Středový řezný břit
1U-1470: Středový řezný břit
1U-1470: Středový řezný břit

Řezný břit 30 mm

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 1U-1470
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 1U-1470

Šroubovací řezné břity Cat® nabízejí bezkonkurenční přesnost výroby a chrání hranu lopaty před poškozením. Naše pracovní nástroje (G.E.T.) jsou navrženy přesně pro DNA vašeho zařízení Cat a poskytují vynikající konzistentní ochranu.

Šroubovací řezné břity Cat mají střední odolnost proti nárazu, která umožňuje jejich použití při řadě různých aplikací a přispívá ke všestrannosti stroje. Jsou navrženy s cílem zkrátit čas potřebný k výměně řezného břitu, zvýšit kapacitu lopaty a snížit prostoje při zajištění dlouhodobé odolnosti.

Naše odolné řezné břity jsou vyrobeny z oceli s vlastnostmi, které zachovávají tvrdost pro dlouhodobé používání, a umožňují, aby vaše stroje dodávaly požadovaný výkon. Ochraňte své investice tak, že budete vždy používat originální pracovní nástroje Cat.

Atributy:
• Slabý až střední náraz
• Zachovávání hladkého povrchu

Použití:
• Skládání a překládání materiálu, výkopové práce, nakládání z valu

Zobrazit více
Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace součásti číslo 1U-1470

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hole Spacing (in): 10.374
Edge Length (in): 38.996
Edge Length (mm): 990.5
Position: RH/LH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 263.5
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 10.374
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 263.5
Thickness (mm): 30
End 1 Hole Spacing (in): 10.374
Width (in): 14.173
End 2 Hole Offset (mm): 100
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 3.937
End 1 Hole Offset (in): 3.937
End 1 Hole Offset (mm): 100
Thickness (in): 1.181
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 263.5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 1U-1470

BUCKET

BUCKET

WHEEL LOADER

950M 962 950 962M 950GC 950 GC 962H 950H 950K 962K

Zobrazit více
Související díly
4F-4042
4F-4042: Šroub se zapuštěnou hlavou dlouhý 76,2 mm se závitem 1-8
Zkontrolovat cenu
3J-2801
3J-2801: 1-8 63,5 mm dlouhý šroub se zapuštěnou hlavou
Zkontrolovat cenu
4J-9058
4J-9058: Šroub pluhu
Zkontrolovat cenu
5P-8250
5P-8250: Tvrdá podložka o tloušťce 5 mm
Zkontrolovat cenu
2J-3507
2J-3507: 1''-8 šestihranná matice
Zkontrolovat cenu
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.