Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyOstatní konektory a svorky200-1898: Odrušovač
DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyOstatní konektory a svorky200-1898: Odrušovač
200-1898: Odrušovač

Cat® Odrušovač je zařízení používané ke zmírnění nebo odstranění elektrických oblouků nebo jisker, které se mohou vyskytnout v elektrických obvodech

Značka: Cat

Obrázky produktů
200-1898: Odrušovač
200-1898: Odrušovač
200-1898: Odrušovač
200-1898: Odrušovač
200-1898: Odrušovač

Cat® Odrušovač je zařízení používané ke zmírnění nebo odstranění elektrických oblouků nebo jisker, které se mohou vyskytnout v elektrických obvodech

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 200-1898

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Popis materiálu: Plast (těleso)
Délka (mm): 33,91
Šířka (mm): 27,43
Výška (mm): 21,9
Teplota (°C): -40° až 120°
Délka (in): 1,33
Šířka (in): 1,1
Výška (in): 0,86
Teplota (°F): -40° až 248°
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 200-1898

KOLOVÝ DOZER

844 854 854K 844K

KOLOVÝ NAKLADAČ

980 XE 962 982XE 928H 928G 966 972H 972K 972M 972 972L 972 XE 966 XE 924GZ 966XE 980 982 928HZ 950H 950L 990K 990 993 992 972G II 993K 980XE 924H 924G 980H 980L 980K 992K 972XE 980M 966H 966L 994H 950 982 XE

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R3000H R1600H R2900G R2900 XE R1700 XE R1700 R2900

RÝPADLO

M318F

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CW16

RÝPADLO NAKLADAČ

442E 434E 422E 432E 444E 428E

ZEMINOVÝ VÁLEC

CS12 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC

KOLOVÉ RÝPADLO

M323F M320F M316F M314F

TANDEMOVÝ VÁLEC

CC2.6 CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB1.8 CB1.7

PÁSOVÝ DOZER

D9 D8 D10T2 D10 D11 D10T D11R D11T

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS11 GC CS512 GC CB1.8 CB1.7 CP11 GC CS10 GC CP12 GC

VÝKONOVÝ MODUL

3516B 3516C PMG3516 C32

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

535D 545D 555D 525D

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

CW34 CW-34

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT14G2 IT14G IT28G

PRŮMYSLOVÝ TAHAČ

HA771 HA871 TK381 TK371

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

914G 914G2

LODNÍ PŘEVODOVKA

C8.7

GENERÁTOR

G3516H C27

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno