Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyOtěrové desky vložky202-8671: DESKA
DomůPracovní nástrojeOtěrové deskyOtěrové desky vložky202-8671: DESKA
202-8671: DESKA

Značka: Cat

Obrázky produktů
202-8671: DESKA
202-8671: DESKA
202-8671: DESKA
202-8671: DESKA
202-8671: DESKA

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 202-8671

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Inner Radius (mm): 488,0
Thickness (mm): 12,0
Width (in): 19,146
Thickness (in): 0,472
Length (mm): 1 070,0
Width (mm): 486,3
Type: Radiused
Length (in): 42,126
Material: Structural Steel,Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 19,213
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 202-8671

KOLOVÝ NAKLADAČ

980K 980M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno