Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaSnímače a spínačeTlakové spínače202-9002: Tlakový spínač 28 V DC
DomůElektroinstalace a elektronikaSnímače a spínačeTlakové spínače202-9002: Tlakový spínač 28 V DC
202-9002: Tlakový spínač 28 V DC

Tlakový spínač Cat® 28 Vss pro ovládací vedení spouštění výložníku

Značka: Cat

Obrázky produktů
202-9002: Tlakový spínač 28 V DC
202-9002: Tlakový spínač 28 V DC
202-9002: Tlakový spínač 28 V DC
202-9002: Tlakový spínač 28 V DC
202-9002: Tlakový spínač 28 V DC

Tlakový spínač Cat® 28 Vss pro ovládací vedení spouštění výložníku

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 202-9002

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr (in): 1,03
Průměr (mm): 26,2
Velikost šestihranu (in): 0,94
Velikost šestihranu (mm): 23,8
Délka (in): 2,46
Délka (mm): 62,6
materiál: nerezová ocel
Závit: 9/16-18
Hmotnost (kg): 0,11
Hmotnost (lb): 0,24
Délka vodiče (in): 7,87
Délka vodiče (mm): 200,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 202-9002

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

330D 330C 365C L 329D L 345D 325D 345C 385C 385C L 349D L 336D 336D L 345C L

RÝPADLO

345D L 349D L 330D MH 385C L 329D LN 329D L 325D L 330C LN 320C 324D 349D2 L 365C L 319D L M325D MH 319D 330D LN 365C L MH 385C L MH 330C L 336D L 374D L 323D 390D 345C L 365B II 325C L 323D SA 330C 345D L VG 322C 324D LN 390D L 323D S 336D LN 319D LN 323D L 323D LN 345C MH M325D L MH 324D L 330D L 365C 385B 385C 325C 325D 345C 345D 365B

KOLOVÉ RÝPADLO

M325C MH M330D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno