Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění203-9807: Ploché těsnění ventilace palivové nádrže s tloušťkou 3,2 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění
203-9807: Ploché těsnění ventilace palivové nádrže s tloušťkou 3,2 mm
203-9807: Ploché těsnění ventilace palivové nádrže s tloušťkou 3,2 mm

Ploché těsnění Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
203-9807: Ploché těsnění ventilace palivové nádrže s tloušťkou 3,2 mm
203-9807: Ploché těsnění ventilace palivové nádrže s tloušťkou 3,2 mm
203-9807: Ploché těsnění ventilace palivové nádrže s tloušťkou 3,2 mm
203-9807: Ploché těsnění ventilace palivové nádrže s tloušťkou 3,2 mm
203-9807: Ploché těsnění ventilace palivové nádrže s tloušťkou 3,2 mm

Ploché těsnění Cat®

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 203-9807
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 203-9807

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost otvoru (in): 0,26 (4x)
Velikost otvoru (mm): 6,6 (4x)
Vnitřní průměr (in): 1,18
Vnitřní průměr (mm): 30,0
materiál: NBR
Vnější průměr (in): 2,6
Vnější průměr (mm): 66,0
Provedení: Ploché
Tloušťka (in): 0,13
Tloušťka (mm): 3,2
Typ: Kruhový standardní
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 203-9807

MOTOROVÝ GREJDR

140M 120M 160H 12M 140H 14M 163H 143H 14H 16H 160M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno