Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu205-6859: OT ČEP ST
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu205-6859: OT ČEP ST
205-6859: OT ČEP ST

Linkage Pin

Značka: Cat

Obrázky produktů
205-6859: OT ČEP ST
205-6859: OT ČEP ST
205-6859: OT ČEP ST
205-6859: OT ČEP ST
205-6859: OT ČEP ST

Linkage Pin

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 205-6859

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Pin Type: Flag Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 80,0
Pin Diameter (in): 3,15
Length (mm): 197,0
Length (in): 7,76
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 205-6859

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3024

KOLOVÉ RÝPADLO

M322F M322D M322C M322D MH M322D2 MH3026 M324D2 MH

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno