Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíRozvodovkaPřevody rozvodovky207-6937: Ocelové planetové kolo převodovky 129,93 mm
DomůHnací ústrojíRozvodovkaPřevody rozvodovky207-6937: Ocelové planetové kolo převodovky 129,93 mm
207-6937: Ocelové planetové kolo převodovky 129,93 mm

Planetový převod Cat® (rozvodovka)

Značka: Cat

Obrázky produktů
207-6937: Ocelové planetové kolo převodovky 129,93 mm
207-6937: Ocelové planetové kolo převodovky 129,93 mm
207-6937: Ocelové planetové kolo převodovky 129,93 mm
207-6937: Ocelové planetové kolo převodovky 129,93 mm
207-6937: Ocelové planetové kolo převodovky 129,93 mm

Planetový převod Cat® (rozvodovka)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 207-6937

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Popis materiálu: Ocel
Počet zubů: 27
Vnější průměr (mm): 286,18
Vnitřní průměr (mm): 129,931
Šířka (mm): 55,0
Vnější průměr (in): 11,266
Vnitřní průměr (in): 5,115
Šířka (in): 2,165
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 207-6937

PÁSOVÝ DOZER

D11R D11T

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno