Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky209-3041: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky209-3041: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mm
209-3041: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
209-3041: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mm
209-3041: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mm
209-3041: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mm
209-3041: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mm
209-3041: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 202,79 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 209-3041

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 3,53
Průměr v průřezu (in): 0,139
Vnitřní průměr (mm): 202,79
Vnitřní průměr (in): 7,984
materiál: pryž
Velikost desky (in): 266
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 209-3041

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CP7 CP5 CS44B CP44B CS5

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CCS7 CS-34 CP-44 CS-433E CP-433E CP7 CS-423E CS-44B CS44B CP-34 CS7 CS-44 CP44B CP-44B

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH210 TH406C TH336C TH514C TH417C TH407C TH337C TH414C TH215

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno