Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorVýfukový systémVýfukové sběrné potrubí a jeho komponenty209-3186: Sběrné potrubí příčného vahadla
DomůMotorVýfukový systémVýfukové sběrné potrubí a jeho komponenty209-3186: Sběrné potrubí příčného vahadla
209-3186: Sběrné potrubí příčného vahadla

Sběrné potrubí Cat® příčného vahadla pro podvozek rozděluje hydraulický tlak na příčné vahadlo a zajišťuje tak vyváženou podporu a stabilitu

Značka: Cat

Obrázky produktů
209-3186: Sběrné potrubí příčného vahadla
209-3186: Sběrné potrubí příčného vahadla
209-3186: Sběrné potrubí příčného vahadla
209-3186: Sběrné potrubí příčného vahadla
209-3186: Sběrné potrubí příčného vahadla

Sběrné potrubí Cat® příčného vahadla pro podvozek rozděluje hydraulický tlak na příčné vahadlo a zajišťuje tak vyváženou podporu a stabilitu

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 209-3186

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Carbon Steel
Overall Length (mm): 240,0
Overall Width (mm): 25,0
Overall Height (mm): 80,0
Hole Size (mm): 13 (1X); 28 (2X)
Thread: 7/16-20 STOR
Overall Length (in): 9,45
Overall Width (in): 0,98
Overall Height (in): 3,15
Hole Size (in): 0.51 (1X); 1.10 (2X)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 209-3186

PÁSOVÝ DOZER

D9T D9 D9R D11R D11T D10R D10T2 D10 D9 GC D10T

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno