Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůRepasované díly Cat RemanPneumatické systémyTurbodmychadla20R-0028: SK TURBO ZÁK
Domů
Repasované díly Cat RemanPneumatické systémyTurbodmychadla
20R-0028: SK TURBO ZÁK
20R-0028: SK TURBO ZÁK

Repasované turbodmychadlo

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Obrázky produktů
20R-0028: SK TURBO ZÁK
20R-0028: SK TURBO ZÁK
20R-0028: SK TURBO ZÁK
20R-0028: SK TURBO ZÁK
20R-0028: SK TURBO ZÁK

Repasované turbodmychadlo

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Je dostupný originální díl Cat
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Porovnat alternativní součásti
Délka (in)
Výška (in)
Popis
20R-0028
Tento díl:
20R-0028: SK TURBO ZÁK

14,9

12,9

Repasované turbodmychadlo

353-9905
Tento díl:
353-9905: SK TURBO-ZÁK

14,6

15,9

Turbodmychadlo

Související díly
140-3047: 3/8''-16 x 1 1/8'' šroub se šestihrannou hlavou
140-3047: 3/8''-16 x 1 1/8'' šroub se šestihrannou hlavou

Šroub se šestihrannou hlavou

Zkontrolovat cenu
168-7800: Šestihranná přírubová matice 3/8''-16
168-7800: Šestihranná přírubová matice 3/8''-16

Matice s přírubou

Zkontrolovat cenu
5M-2894: Podložka s vnitřním průměrem 10,2 mm
5M-2894: Podložka s vnitřním průměrem 10,2 mm

Cat®plochá podložka (spojka, brzda, převodovka)

Zkontrolovat cenu
140-3047
140-3047: 3/8''-16 x 1 1/8'' šroub se šestihrannou hlavou
Zkontrolovat cenu
168-7800
168-7800: Šestihranná přírubová matice 3/8''-16
Zkontrolovat cenu
5M-2894
5M-2894: Podložka s vnitřním průměrem 10,2 mm
Zkontrolovat cenu
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno