DomůMotorKomponenty motoruHlavy válců a jejich komponentyHlavy válců20R-0523: Hlava válců Reman s přímým vstřikováním UTN
Domů20R-0523: Hlava válců Reman s přímým vstřikováním UTN

Porovnat alternativní součásti

Délka (in)

Výška (in)

Popis

20R-0523

Tento díl:

14,5

9,0

Cat® Hlava válců Reman 3421 s přímým vstřikováním Upgrade to New (UTN) s průchodem vody pro chlazení

141-3228

Tento díl:

14,5

12,0

Sestava hlavy válců

7W-2243

Tento díl:

51,5

12,0

Sestava hlavy válců

7W-2242

Tento díl:

53,0

8,5

Sestava hlavy válců

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno