Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
20R-4768: Reman Sada vačkového hřídele
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady pro běžné opravy a servis motorů20R-4768: Reman Sada vačkového hřídele

20R-4768: Reman Sada vačkového hřídele

Sada vačkového hřídele v hlavě válce z programu Cat Reman se zdvihátky ventilů Cat Reman (3512C) (pravá)

Značka:

Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Obrázky produktů

20R-4768: Reman Sada vačkového hřídele
20R-4768: Reman Sada vačkového hřídele
20R-4768: Reman Sada vačkového hřídele
20R-4768: Reman Sada vačkového hřídele

20R-4768: Reman Sada vačkového hřídele

Sada vačkového hřídele v hlavě válce z programu Cat Reman se zdvihátky ventilů Cat Reman (3512C) (pravá)

Značka:

Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

5P-7530: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 28,24 mm

Množství: 3

7N-4782: 31,38 mm pružina vodítka zdvihátka s volnou délkou

Množství: 6

20R-1626: Zdvihátko ventilu Cat® Reman

Množství: 6

282-7944: Zdvihátko ventilu pro vstřikovač jednotky základního motoru

Množství: 3

Je zobrazeno 1 až 4 z 4

Popis součásti číslo 20R-4768

Popis: Sady vačkových hřídelů vačkového hřídele Cat Reman, jako je díl # 20R-4768, obsahují vačkový hřídel a zdvihátka ventilů Cat Reman, protože opětovné použití zdvihátek nebo použití nekompatibilních zdvihátek může zkrátit životnost vačkového hřídele nebo vést k poruše zdvihátka a vačkového hřídele. Tyto sady byly vyvinuty s cílem zjednodušit proces objednávání: jedno číslo dílu pro všechny uvedené díly a vše je dodáváno v jedné krabici. Každý vačkový hřídel je vyroben z vysoce kvalitní oceli a přesnost vyvážení zajišťuje dlouhou životnost. Tepelná úprava využívá patentovaný postup pro vysokou pevnost a vynikající vlastnosti opotřebení. Přesné broušení ložiskových čepů klikového hřídele zajišťuje přesné slícování s ložisky, které přispívá ke snížení tření a prodloužení životnosti. Každá jednotka je přísně testována podle původních specifikací, takže víte, že získáváte skutečnou spolehlivost Caterpillar. Atributy: Kupujete si kratší prostoje a nižší náklady na opravy, což vám pomůže snížit pořizující a provozní náklady. Sady vačkových hřídelů Cat Reman poskytují výkon a spolehlivost nových dílů za zlomek jejich ceny a zároveň snižují dopad na životní prostředí ve srovnání s nákupem nových dílů. Všechny výrobky Cat Reman jsou dodávány se stejnou zárukou Caterpillar jako na nové díly. 1 Značka Cat Reman nabízí okamžitou dostupnost. 2 1 Záruka se může lišit v závislosti na modelu a aplikaci; Mohou platit určitá omezení. Úplné podrobnosti o příslušné záruce od společnosti Caterpillar získáte u autorizovaného prodejce společnosti Cat. 2 Díl nemusí být vždy dostupný ihned na všech prodejních místech. Doporučené použití: 3512C

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 20R-4768

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 20R-4768

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512C

VÝKONOVÝ MODUL

XQC1200

MOTOR

3512C

LODNÍ MOTOR

3512C 3512 3512B

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3512C

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512C

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3512C 3512B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3512C

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3512B

GENERÁTOR

3512C

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno