Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady pro běžné opravy a servis motorů20R-4774: Reman Sada vačkového hřídele
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady pro běžné opravy a servis motorů20R-4774: Reman Sada vačkového hřídele
20R-4774: Reman Sada vačkového hřídele

Sada vačkového hřídele v hlavě válce z programu Cat Reman se zdvihátky ventilů Cat Reman (3516C) (levá)

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Obrázky produktů
20R-4774: Reman Sada vačkového hřídele
20R-4774: Reman Sada vačkového hřídele
20R-4774: Reman Sada vačkového hřídele
20R-4774: Reman Sada vačkového hřídele
20R-4774: Reman Sada vačkového hřídele

Sada vačkového hřídele v hlavě válce z programu Cat Reman se zdvihátky ventilů Cat Reman (3516C) (levá)

Značka:

Cat® Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.

† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Je dostupný originální díl Cat
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

7N-4782: 31,38 mm pružina vodítka zdvihátka s volnou délkou
7N-4782: 31,38 mm pružina vodítka zdvihátka s volnou délkouMnožství: 8
20R-1626: Zdvihátko ventilu Cat® Reman
20R-1626: Zdvihátko ventilu Cat® RemanMnožství: 8
282-7944: Zdvihátko ventilu pro vstřikovač jednotky základního motoru
282-7944: Zdvihátko ventilu pro vstřikovač jednotky základního motoruMnožství: 4
5P-7530: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 28,24 mm
5P-7530: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 28,24 mmMnožství: 4
Je zobrazeno 1 až 4 z 4
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 20R-4774

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 20R-4774

NÁKLADNÍ VOZIDLO

MT4400D AC 789D

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3516C

VÝKONOVÝ MODUL

3516C XQ2280 XQC1600

MOTOR PRO STROJE

3516C

LODNÍ MOTOR

3512C 3516 3516B 3516C

MOTOR

3516C

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3516C

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3516C 3516B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3516C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789D

GENERÁTOR

SR4B 3516C 3516B 3516C GEN 3516C GEN SET 3516E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno