Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
20R-4897: Sada vačkového hřídele Cat® Reman
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady pro běžné opravy a servis motorů20R-4897: Sada vačkového hřídele Cat® Reman

20R-4897: Sada vačkového hřídele Cat® Reman

Sada vačkového hřídele v hlavě válce Cat Reman se zdvihátky ventilů Cat Reman (3512) (přední) (levá)

Značka:

Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Obrázky produktů

20R-4897: Sada vačkového hřídele Cat® Reman
20R-4897: Sada vačkového hřídele Cat® Reman
20R-4897: Sada vačkového hřídele Cat® Reman
20R-4897: Sada vačkového hřídele Cat® Reman

20R-4897: Sada vačkového hřídele Cat® Reman

Sada vačkového hřídele v hlavě válce Cat Reman se zdvihátky ventilů Cat Reman (3512) (přední) (levá)

Značka:

Cat Reman
Význam programu Cat Reman spočívá v našem závazku dodávat kvalitu jako u nových dílů. Od designu a konstrukce přes montáž po kvalitu kontroly využívají naši špičkoví pracovníci nejmodernější technologie a vytvářejí naši nabídku více než 8000 dílů Cat Reman – to vše podporuje 12měsíční záruka na jako nové díly Caterpillar†.
† Mohou platit omezení. Úplné podrobnosti o příslušné omezené záruce Caterpillar zjistíte u autorizovaného prodejce Cat.

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

0R-3493: SE VAČKOVÉHO HŘÍDELE

Množství: 1

7N-4782: 31,38 mm pružina vodítka zdvihátka s volnou délkou

Množství: 9

346-7515: Zdvihátko ventilu o průměru 29,8 mm

Množství: 9

Je zobrazeno 1 až 3 z 3

Popis součásti číslo 20R-4897

Popis: Sady vačkových hřídelů v hlavě válce z programu Cat Reman, jako je například díl č. # 20R-4897, obsahují vačkový hřídel a zdvihátka ventilů Cat Reman, protože opakované použití zdvihátek nebo použití nekompatibilních zdvihátek může zkrátit životnost vačkového hřídele nebo vést k poruše zdvihátka a vačkového hřídele. Tyto sady byly vyvinuty s cílem zjednodušit proces objednávání: jedno číslo dílu pro všechny uvedené díly a vše je dodáváno v jedné krabici. Každý vačkový hřídel je vyroben z vysoce kvalitní oceli a přesnost vyvážení zajišťuje dlouhou životnost. Tepelná úprava využívá patentovaný postup pro vysokou pevnost a vynikající vlastnosti opotřebení. Přesné broušení ložiskových čepů klikového hřídele zajišťuje přesné slícování s ložisky, které přispívá ke snížení tření a prodloužení životnosti. Každá jednotka je přísně testována podle původních specifikací, takže víte, že získáváte skutečnou spolehlivost Caterpillar. Atributy: Kupujete si kratší prostoje a nižší náklady na opravy, což vám pomůže snížit pořizující a provozní náklady. Sady vačkových hřídelů Cat Reman poskytují výkon a spolehlivost nových dílů za zlomek jejich ceny a zároveň snižují dopad na životní prostředí ve srovnání s nákupem nových dílů. Všechny výrobky Cat Reman jsou dodávány se stejnou zárukou Caterpillar jako na nové díly. 1 Značka Cat Reman nabízí okamžitou dostupnost. 2 1 Záruka se může lišit v závislosti na modelu a aplikaci; Mohou platit určitá omezení. Úplné podrobnosti o příslušné záruce od společnosti Caterpillar získáte u autorizovaného prodejce společnosti Cat. 2 Díl nemusí být vždy dostupný ihned na všech prodejních místech. Doporučené použití: 3512

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 20R-4897

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 20R-4897

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512

NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 785B

VÝKONOVÝ MODUL

PM3512

MOTOR PRO POHON VOZIDEL

3512

MOTOR

3512PETROL

LODNÍ MOTOR

3512

TAHAČ

784B

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3512

MOTOR PRO GENERÁTORY

3512

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3512

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3512

GENERÁTOR

3512

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno