Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou210-0381: Hadice chladicí kapaliny o vnitřním průměru 42 mm
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice s pevnou délkou210-0381: Hadice chladicí kapaliny o vnitřním průměru 42 mm
210-0381: Hadice chladicí kapaliny o vnitřním průměru 42 mm

Hadice chladicí kapaliny používané v potrubích chladiče motoru Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
210-0381: Hadice chladicí kapaliny o vnitřním průměru 42 mm
210-0381: Hadice chladicí kapaliny o vnitřním průměru 42 mm
210-0381: Hadice chladicí kapaliny o vnitřním průměru 42 mm
210-0381: Hadice chladicí kapaliny o vnitřním průměru 42 mm
210-0381: Hadice chladicí kapaliny o vnitřním průměru 42 mm

Hadice chladicí kapaliny používané v potrubích chladiče motoru Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 210-0381

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: SYNTETICKÁ PRYŽ
Vnitřní průměr (mm): 42,0
Pracovní tlak (kPa): 193,05
Pracovní tlak (psi): 28,0
Provozní teplota: −40 °C AŽ 125 °C
Použití: CHLADICÍ SYSTÉM MOTORU - CHLADIČ MOTORU
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 210-0381

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno