Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu210-0855: OT ČEP ST
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu210-0855: OT ČEP ST
210-0855: OT ČEP ST

Linkage Pin

Značka: Cat

Obrázky produktů
210-0855: OT ČEP ST
210-0855: OT ČEP ST
210-0855: OT ČEP ST
210-0855: OT ČEP ST
210-0855: OT ČEP ST

Linkage Pin

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 210-0855

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (mm): 180,0
Length (in): 7,09
Pin Diameter (mm): 25,0
Pin Diameter (in): 0,98
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 210-0855

KOLOVÝ NAKLADAČ

904H 904B

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

267 257D 277B 277D 277C 257B 297D 297C 257 297D2 247 297D XHP 287 247B3 267B 287C 287B 247B 287D 277 297D2 XHP 257B3 289D 289C 249D3 299D XHP 259D 299D 299C 279D 279C 259B3 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP 242B3 226D3 226B 246B 246D 246C 236 232 236B3 232B 252B 272C 272D 272D XHP 248 246 242 262 226B3 248B 216B 268B 236B 216 256C 236D 252 232D3 252B3 236D3 216B3 242B 242D 262B 262D 262C 228 272D2 XHP 226 272D3 XE 272D3 272D2

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

304.5E2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno