Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky211-9032: PODLOŽKA-TVRDÁ
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky211-9032: PODLOŽKA-TVRDÁ
211-9032: PODLOŽKA-TVRDÁ

FLAT WASHER

Značka: Cat

Obrázky produktů
211-9032: PODLOŽKA-TVRDÁ
211-9032: PODLOŽKA-TVRDÁ
211-9032: PODLOŽKA-TVRDÁ
211-9032: PODLOŽKA-TVRDÁ
211-9032: PODLOŽKA-TVRDÁ

FLAT WASHER

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 211-9032

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 13,0
Outer Diameter (mm): 13,0
Inside Diameter (mm): 8,8
Thickness (mm): 2,0
Outer Diameter (in): 0,512
Coating: Mechanical Zinc
Thickness (in): 0,079
Fits Bolt Sizes (mm): M8
Fits Bolt Sizes (in): 5/16
materiál: Nízkolegovaná ocel,Tvrzená ocel,Slitina zinku
Outside Diameter (in): 0,512
Inside Diameter (in): 0,346
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 211-9032

LESNICKÝ PRŮMYSL

568

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

2016 3512E 3512C 3512B

KOLOVÝ NAKLADAČ

962 982XE 966 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 962L 950M 995 950L 962M 980XE 926 924 930 938 966L 930K 966M 930M 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z 972M XE 966M XE 924K 972XE 980M 938K 938M 926M 994K 982M

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1700 XE

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

308

RYCHLOSPOJKA

S40 COUPLER

RÝPADLO NAKLADAČ

420XE 415 416 420F2 428F2 428 420 432F2 434E 432E 444F 420E 432F 444E 430F2 420F 442E 430E 430F 434 430 432 444F2 444 440 450

ROTAČNÍ FRÉZA

RC10

PÁSOVÝ DOZER

D6XE D6T D6 D7 D6 XE

KOLOVÝ TRAKTOR

651

VÝKONOVÝ MODUL

TR43 TR43-E44

HLADICÍ LIŠTA

AS3143

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

270XE 236 250 246 262 260 252 270 262B 265 252B 246B 236B

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973 973K

MOTOROVÝ GREJDR

120H 135H 163H 140H 16H 143H 14H 12H 160H

HNACÍ SOUSTAVA

TR35E44-C9.3B

GENERÁTOR

XQ330 LC51XX DE350SGC XQ330 DE400GC XQP310 DE400SGC

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

350MHPU

SILNIČNÍ FRÉZA

PM312 PM313 PM310

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3250 MH3022 MH3024 MH3050

LODNÍ MOTOR

3516C C175-16

PÁSOVÝ UKLÁDACÍ STROJ

522 521

PŘEVODOVKA

TR35

RÝPADLO

M315F M317F M318F 340MHPU 349 GC 336 MHPU FM568 350 OEM 340 345 350 336 MH3022 MH3024 345 GC

ŘEŠENÍ OEM

TR35E44-C9.3BL

OEM MOB HYD NAPÁJ JEDN

336MHPU

LESNÍ STROJE

OTHER

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C9.3B C3.6

KOLOVÉ RÝPADLO

M313-07 M314 MH3026 M315 MH3024 M322 M320 M318F M318 M319 M316 M317 M320F M314-07 M322F M316F M314F

WIDE BODY TRUCK

707

MOTOR

3512E C9.3

FINIŠER

AP-255E

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

285XE 275 285 255 265 275XE

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM800 RM400 RM800 RM800 RM400 RM600

SADA PRO TĚŽBU ROPY

CX31-P600

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3512B

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

657 651

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

930 938 926

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3516B

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH3510D TH337C TH360B TH1055 TH0642 TH357D TH357 TH336C TH1255 TH0842 TH408D TH330B TH560B TH407C TH220B TH408 TH3510 TH350B TH580B TH306D TH414C TH406C TH340B TH514C TH417C TH460B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno