DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky213-3520: Zásuvka
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 213-3520

The Deep Length Impact Socket is used to handle high-torque applications in demanding environments. Featuring a 5/8 inch socket size and a 6-point configuration, it ensures an accurate fit onto fasteners, minimizing the risk of rounding or slipping. The socket is suitable for use with impact wrenches, where rapid force is applied to tighten or loosen bolts and nuts. It allows for efficient power transmission, making it suitable for tasks requiring repeated high-force impacts. The black oxide finish not only provides rust resistance but also enhances durability in rugged conditions.

Attributes:
• Features a 6-point configuration for improved torque application and reduced fastener rounding.
• Equipped with a 5/8 inch socket size for accurate fastener engagement.
• Distributes torque evenly across fasteners, reducing the risk of slippage.
• Black oxide finish provides an additional layer of protection against wear.

Applications:
The Deep Length Impact Socket is utilized in conjunction with impact wrenches to simplify the fastening process by delivering a secure fit and distributing force evenly across fasteners.

Upozornění:Rakovina a reprodukční poškození – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 213-3520

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

    Drive (in):

    0.5

    Weight (lb):

    0,39

    Délka (in):

    3,3

    Velikost (in):

    5/8

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno