Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky214-6501: 1/2" nástrčkový klíč s 6hranným profilem
Domů
Dílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky
214-6501: 1/2" nástrčkový klíč s 6hranným profilem
214-6501: 1/2" nástrčkový klíč s 6hranným profilem

Palcová nástrčná hlavice CAT® (1/2 in) (nástavec 1/2 in) (6bodová)

Značka: Cat

Obrázky produktů
214-6501: 1/2" nástrčkový klíč s 6hranným profilem
214-6501: 1/2" nástrčkový klíč s 6hranným profilem
214-6501: 1/2" nástrčkový klíč s 6hranným profilem

Palcová nástrčná hlavice CAT® (1/2 in) (nástavec 1/2 in) (6bodová)

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
PopisSpecifikace
Specifikace součásti číslo 214-6501

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 1,5
Celková délka (in): 1,5
Délka (mm): 38,1
Celková délka (mm): 38,1
Velikost (in): 2-Jan
Povrchová úprava: Chrom
Popis materiálu: Ocel
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.