Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyKomponenty měniče točivého momentu214-6876: NOSIČ-STAT
DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyKomponenty měniče točivého momentu214-6876: NOSIČ-STAT
214-6876: NOSIČ-STAT

Cat® Stator Carrier for the Torque Converter on the D9R/D9 GC Track-Type Tractor

Značka: Cat

Obrázky produktů
214-6876: NOSIČ-STAT
214-6876: NOSIČ-STAT
214-6876: NOSIČ-STAT
214-6876: NOSIČ-STAT
214-6876: NOSIČ-STAT

Cat® Stator Carrier for the Torque Converter on the D9R/D9 GC Track-Type Tractor

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 214-6876

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Cast Iron,Ductile (Spheroidal) Iron
Number of Teeth: 53
Inside Diameter (mm): 72,0
Length (mm): 231,0
Inside Diameter (in): 2,81
Length (in): 9,07
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 214-6876

PÁSOVÝ DOZER

D9R D9 GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno