Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty216-7352: Vrut s půlkulatou hlavou a vnitřní hvězdičkou o délce 30 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty216-7352: Vrut s půlkulatou hlavou a vnitřní hvězdičkou o délce 30 mm
216-7352: Vrut s půlkulatou hlavou a vnitřní hvězdičkou o délce 30 mm

Montážní šroub

Značka: Cat

Obrázky produktů
216-7352: Vrut s půlkulatou hlavou a vnitřní hvězdičkou o délce 30 mm
216-7352: Vrut s půlkulatou hlavou a vnitřní hvězdičkou o délce 30 mm

Montážní šroub

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 216-7352

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Legovaná ocel,Protikorozní tekutina,Slitina zinku
Délka záběru (mm): 2,5
Povlak: vločkové zinkování (působení solné mlhy po dobu 720 hodin)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Bolt Length (mm): 30,0
Grip Length (in): 0,098
Bolt Length (in): 1.181
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 216-7352

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C9

KOLOVÝ NAKLADAČ

972K 907K 906K 906M 962H 950H 950K 962K 995 992 908K 908M 926 924 930 938 966K 930K 930M 980K HLG 966K XE 924K 980K 938K 938M 926M

EJEKTOR

730C2 EJ 730C 740B 740

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CW16 CB2.5 GC CB2.7 GC CB7 CC2.7 GC CB10 CB2.7 CB2.5 CC2.7

RÝPADLO NAKLADAČ

420XE 432 444 440 450

ZEMINOVÝ VÁLEC

CP44B CP7 CS44B

PÁSOVÝ DOZER

D6XE D10 D11 D7R LGP D6R XL D6R D6T D7R D9 D6 D5 D8 D7 D8T D10T2 D6R STD D9T D6 XE D11R D11T D7R XR

NÁKLADNÍ VOZIDLO

794 AC

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

CW-16 CW34 CW12 CW-34

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

272D XHP 272C 272D 262C 262C2 256C 246C

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT62H

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C7 C9 3126E

MOTOROVÝ GREJDR

24 140 24M 120

KLOUBOVÝ DAMPR

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

329D L 325D L 325D 324D LN

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD63 AD45

SILNIČNÍ FRÉZA

PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

M325D MH M325D L MH

RÝPADLO

325D FM LL 324D 325D FM 325D L 324D L 325D 324D FM LL 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM M325D MH 329D 325D MH 324D LN M325D L MH

TRAKTOR PRO MÝCENÍ PLOCH

586C

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C9

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

798 AC 798 796 AC 794 AC

KOLOVÉ RÝPADLO

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

TANDEMOVÝ VÁLEC

CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC

UNIVERZÁLNÍ TERÉNNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

277C 277C2 297C 287C2 287C

VIBRAČNÍ VÁLEC

CB10 CS-44B CB7 CS7 CP7 CB-44B CS44B CP-44B CB-54B CC4.0 CB4.0 CB4.4 CP44B

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

555D 535D 545D 525D

ŘÍZENÍ STROJE A GUID

MINESTARGU

FINIŠER

AP655 AP600 AP655F AP655F L AP600F

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

289C 279C2 299D 299C 289C2 279C 299D XHP

VIBRAČNÍ DESKA

CB8 CCS7

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM800 RM400 RM800 RM800 RM400 RM600

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

901C 903 902C 902C2 930 938 903C2 926 903D 903C 901C2 908M 906M 907M

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH1055 TH0642 TH1255 TH0842

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno