Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorChladicí systémChladič motoru a komponenty217-4113: 9 žeber na palec radiátoru
DomůMotorChladicí systémChladič motoru a komponenty217-4113: 9 žeber na palec radiátoru
217-4113: 9 žeber na palec radiátoru

A 9 Fins Per Inch Radiator is a cooling component designed to dissipate heat efficiently in engines or machinery.

Značka: Cat

Obrázky produktů
217-4113: 9 žeber na palec radiátoru
217-4113: 9 žeber na palec radiátoru
217-4113: 9 žeber na palec radiátoru
217-4113: 9 žeber na palec radiátoru
217-4113: 9 žeber na palec radiátoru

A 9 Fins Per Inch Radiator is a cooling component designed to dissipate heat efficiently in engines or machinery.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 217-4113

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (mm): 911,5
Width (mm): 473,9
Height (mm): 173,4
Length (in): 35,89
Width (in): 18,66
Height (in): 6,83
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 217-4113

VIBRAČNÍ VÁLEC

CP-54 CP-563E CS-583E CP-663E CP-573E CS-663E CS-563E CP-533E CS-573E CS-683E CS-533E CS-54

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno