Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíDiferenciályOstatní komponenty diferenciálu220-6022: PASTOREK-ZKOSENÝ
DomůHnací ústrojíDiferenciályOstatní komponenty diferenciálu220-6022: PASTOREK-ZKOSENÝ
220-6022: PASTOREK-ZKOSENÝ

Cat® Side Gear (Bevel Pinion)

Značka: Cat

Obrázky produktů
220-6022: PASTOREK-ZKOSENÝ
220-6022: PASTOREK-ZKOSENÝ
220-6022: PASTOREK-ZKOSENÝ
220-6022: PASTOREK-ZKOSENÝ
220-6022: PASTOREK-ZKOSENÝ

Cat® Side Gear (Bevel Pinion)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 220-6022

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 82,0
Inside Diameter (mm): 32,499
Height (mm): 33,3
Outside Diameter (in): 3,228
Inside Diameter (in): 1,279
Height (in): 1,311
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 220-6022

KOLOVÝ NAKLADAČ

902 908 906

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno