Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaHydraulické akumulátory a jejich komponenty222-3785: Odvzdušňovací šroub se závitem M8 × 1,5
DomůHydraulikaHydraulické akumulátory a jejich komponenty222-3785: Odvzdušňovací šroub se závitem M8 × 1,5
222-3785: Odvzdušňovací šroub se závitem M8 × 1,5

Cat® Ocelový odvzdušňovací šroub pro akumulátory

Značka: Cat

Obrázky produktů
222-3785: Odvzdušňovací šroub se závitem M8 × 1,5
222-3785: Odvzdušňovací šroub se závitem M8 × 1,5
222-3785: Odvzdušňovací šroub se závitem M8 × 1,5
222-3785: Odvzdušňovací šroub se závitem M8 × 1,5
222-3785: Odvzdušňovací šroub se závitem M8 × 1,5

Cat® Ocelový odvzdušňovací šroub pro akumulátory

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 222-3785

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Popis materiálu: Ocel
Průměr hlavy (mm): 12,7
Délka (mm): 20,0
Velikost závitu (mm): M8 × 1,5
Průměr hlavy (in): 0,5
Délka (in): 0,787
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 222-3785

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD45

ROTARY MIXER

RM500B

PRACOVNÍ NÁSTROJ

BB121 BB124

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050

KOLOVÝ DOZER

834 844 834K 854 824K 814K 814 824 854K 844H 844K

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825 825K 815K 815 836 826 816K 836K 816 826K

KOLOVÝ NAKLADAČ

962 982XE 966 972H 972K 988 XE 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 980GC 962H 986H 988 950H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 990 993 980XE 988K XE 926 988K 924 930 938 966H 966L 966K 930K 966M 930M 950 982 XE 980 XE 962M Z 980K HLG 950M Z 950GC 814K 966K XE 908 907 906 990K 990H 950 GC 972M XE 993K 966M XE 924K 980L 980K 992K 972XE 980M 938H 938K 938M 926M 994H 982M 930 938 926

RÝPADLO

336MHPU 336E LH FM548 336F XE 336E LNH MH3040 340MHPU 349 GC 336 MHPU 336F L XE 326GC FM558 FM568 330GC 336E H 352 UHD 340 349 336 GC 345 336F LN XE 352 350 355 320 326 330 GC 330 335 336 333 MH3022 MH3024 336F LNXE 345 GC 330 MHPU

RÝPADLO NAKLADAČ

415 416 420F2 420 432F2 434E 432E 444F 420E 432F 444E 430F2 420F 442E 430E 430F 432 444F2 444 440 450E 450F 450

LESNÍ STROJE

548 558 568 OTHER

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

797 797F 797B

KOLOVÉ RÝPADLO

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M314-07

KLADEČ TRUBEK

PL61

PÁSOVÝ DOZER

D6T LGP D6R III D6GC D6XE D10 D11 D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D7R SERIES D8GC D5R2 D5N D6R D6T D6N D6K D7E D7R D9 D6 D8 D7 D8T D8R D6R STD D6K XL D9T D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D10N D10R D10T D7R II D6R LGP D7R XR D7E LGP

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1700 R2900G R2900 XE R1700 XE 6020B 6020 6040 6030 6060 6040

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

525B

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

740 D250E II D300E D400E D250E D350E D300E II

FINIŠER

BG-2455C AP-1055B

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT62H IT38H

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973 973D 973K

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM500B RM-300 RM-500 RM500B RM500

BRODIVÝ TRAKTOR

D7R II

MOTOROVÝ GREJDR

120

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 637K 657 651 631K 623H 621K OEM 621H 627H 637K 637K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno