DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky229-2029: TRUB ST
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky229-2029: TRUB ST
229-2029: TRUB ST

Fluid Carrying Tube Assembly

Značka: Cat

Obrázky produktů
229-2029: TRUB ST
229-2029: TRUB ST
229-2029: TRUB ST
229-2029: TRUB ST
229-2029: TRUB ST

Fluid Carrying Tube Assembly

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 229-2029

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 51,0
Outer Diameter (in): 2,0
Approximate Overall Length (mm): 899,0
Material: Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 229-2029

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C9

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C9 C-9

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno