Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorChladicí systémVentilátory a komponentyVentilátory229-8796: Adaptér ventilátoru chladiče
DomůMotorChladicí systémVentilátory a komponentyVentilátory229-8796: Adaptér ventilátoru chladiče
229-8796: Adaptér ventilátoru chladiče

Adaptér Cat® (ventilátor)

Značka: Cat

Obrázky produktů
229-8796: Adaptér ventilátoru chladiče
229-8796: Adaptér ventilátoru chladiče
229-8796: Adaptér ventilátoru chladiče
229-8796: Adaptér ventilátoru chladiče
229-8796: Adaptér ventilátoru chladiče

Adaptér Cat® (ventilátor)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 229-8796

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 3,4
Celková délka (mm): 86,3
Celková šířka (in): 3,4
Celková šířka (mm): 86,3
Celková výška (mm): 30,5
Popis materiálu: Ocel
Celková výška (in): 1,2
Material: Alloy Steel,Alloy Zinc
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 229-8796

KOLOVÝ NAKLADAČ

906H2 906H 907H2 908M 908H2 906M 907H 907M 908H 907K 908 906K 907 906M 906 908K 908M

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

277B 277D 277C 297D2 257D3 297D XHP 277C2 267B 257B3 257D 257B 297D 297C 287C2 247B3 287C 287B 247B 287D 297D2 XHP 285XE 249D 289D 289C 279C2 279D3 249D3 259D 299D 299C 275 259B3 285 289C2 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 279C 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 242B3 289D3 226B 226D 262D3 252B 272D XHP 242D3 246D3 226B3 216B 268B 256C 252B3 242B 242D 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 249D3 226D3 246B 246D 246C 250 236B3 279D3 232B 232D 272C 272D 260 248B 236B 236D 270 232D3 236D3 216B3 262B 262D 262C 272D2 XHP 265 262C2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno