Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily233-7126: Skupina ventilu-elektromagnet
DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyOstatní hydraulické ventily233-7126: Skupina ventilu-elektromagnet
233-7126: Skupina ventilu-elektromagnet

Skupina elektromagnetického ventilu Cat® (24 V DC)

Značka: Cat

Obrázky produktů
233-7126: Skupina ventilu-elektromagnet
233-7126: Skupina ventilu-elektromagnet
233-7126: Skupina ventilu-elektromagnet
233-7126: Skupina ventilu-elektromagnet
233-7126: Skupina ventilu-elektromagnet

Skupina elektromagnetického ventilu Cat® (24 V DC)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 233-7126

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Napětí (V): 24 V (stejn.)
Délka (mm): 93,0
Délka (in): 3,66
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 233-7126

PÁSOVÝ DOZER

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP

KOLOVÝ DOZER

814 854 844 814K 854K 844K

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

815K 815 816K 816

KOLOVÝ NAKLADAČ

814K 924GZ 928H 928G 928HZ 924H 924G 926 924K 926M 930H 930K 924HZ 924 930M 930 930 926

RÝPADLO

320D3 GC

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT28G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno