Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíNápravy a jejich komponentyNápravy235-8668: Přední čepová podpora s vnějším průměrem 482,5 mm
DomůHnací ústrojíNápravy a jejich komponentyNápravy235-8668: Přední čepová podpora s vnějším průměrem 482,5 mm
235-8668: Přední čepová podpora s vnějším průměrem 482,5 mm

Cat® Přední čepová podpora kyvné nápravy udržuje přesné vyrovnání klíčových komponent

Značka: Cat

Obrázky produktů
235-8668: Přední čepová podpora s vnějším průměrem 482,5 mm
235-8668: Přední čepová podpora s vnějším průměrem 482,5 mm
235-8668: Přední čepová podpora s vnějším průměrem 482,5 mm
235-8668: Přední čepová podpora s vnějším průměrem 482,5 mm
235-8668: Přední čepová podpora s vnějším průměrem 482,5 mm

Cat® Přední čepová podpora kyvné nápravy udržuje přesné vyrovnání klíčových komponent

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 235-8668

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Popis materiálu: Litina (podpěra)
Průměr (mm): 349,2
Celková délka (mm): 1 206,9
Celková šířka (mm): 203,0
Celková výška (mm): 482,5
Průměr (in): 13,748
Celková délka (in): 47,515
Celková šířka (in): 7,992
Celková výška (in): 18,996
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 235-8668

KOLOVÝ DOZER

854G 854 854K

KOLOVÝ NAKLADAČ

992K 992D 992C 992G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno