Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůDílenské potřebyBrusivaTalíře236-8105: Lamelový talíř s obsahem zirkonu, typ 29
DomůDílenské potřebyBrusivaTalíře236-8105: Lamelový talíř s obsahem zirkonu, typ 29
PopisSpecifikace
Popis součásti číslo 236-8105

Popis:
Broušení a dokončování v rámci jednoho úkonu – velmi vhodné pro úběr těžkého materiálu i dokončování – zkracuje prostoje. Jedinečný design zajišťuje konzistentní ostré hrany, i když se kolo opotřebovává. Má vestavěný úhel pro menší únavu obsluhy. Podložka vyztužená skelnými vlákny. Chlopně potažené zirkonovým zrnem s dlouhou životností.

Vlastnosti:
• Rozměry: 114,3 mm (4,5 in)
• Hrubost: ZIR24
• Typ: 29, zirkon
• Zadní strana vyztužená skelným vláknem s klapkou podloženou zirkonovou tkaninou

Zobrazit více
Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně formaldehydu (plyn), o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace součásti číslo 236-8105

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr (in): 4,5
Středový otvor (in): 7/8
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno