Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůMotorChladicí systémVodní čerpadla a komponentyKomponenty vodních čerpadel238-0266: Hadice chladiče motoru o vnitřním průměru 34 mm
Domů
MotorChladicí systémVodní čerpadla a komponentyKomponenty vodních čerpadel
238-0266: Hadice chladiče motoru o vnitřním průměru 34 mm
238-0266: Hadice chladiče motoru o vnitřním průměru 34 mm

Cat® 34 mm Vnitřní průměr hadice chladiče připojující potrubí chladicí kapaliny chladiče k výstupu motoru

Značka: Cat

Obrázky produktů
238-0266: Hadice chladiče motoru o vnitřním průměru 34 mm
238-0266: Hadice chladiče motoru o vnitřním průměru 34 mm
238-0266: Hadice chladiče motoru o vnitřním průměru 34 mm
238-0266: Hadice chladiče motoru o vnitřním průměru 34 mm
238-0266: Hadice chladiče motoru o vnitřním průměru 34 mm

Cat® 34 mm Vnitřní průměr hadice chladiče připojující potrubí chladicí kapaliny chladiče k výstupu motoru

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 238-0266
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 238-0266

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 11
Šířka (mm): 152,4
Výška (in): 1,6
Délka (mm): 279,4
Výška (mm): 40,6
Material: Other Hose,Corrosion Preventative Fluid
Zobrazit více

Čas na údržbu?

Zjednodušujeme to

K dispozici jsou úplné sady pro údržbu podle typu zařízení včetně 250, 500 a 1000hodinových intervalů.

Modely kompatibilní se součástí číslo 238-0266

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3013C 3024C C2.2 C1.5

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C1.1 C2.2DE18E3 C2.2 C1.5 C2.2 GEN S

MOTOR PRO GENERÁTORY

C1.5DE13.5

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.