Domů239-3114: Sestava vlnovce výfukového potrubí
Domů239-3114: Sestava vlnovce výfukového potrubí
239-3114: Sestava vlnovce výfukového potrubí

Vlnovce výfuků

Značka: Cat

Obrázky produktů
239-3114: Sestava vlnovce výfukového potrubí
239-3114: Sestava vlnovce výfukového potrubí

Vlnovce výfuků

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 239-3114

Popis:

  • Vlnovec výfuku spojuje výfukové potrubí se sériovým turbodmychadlem.


Atributy:

  • Díly Cat® jsou vyráběny podle přesných specifikací s důrazem na odolnost, spolehlivost, produktivitu a menší dopad na životní prostředí.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 239-3114
Délka (mm): 566,42
Šířka (mm): 477,52
Výška (mm): 421,64
Material: Stainless Steel,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 239-3114

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno