DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky240-7682: Olejová trubka turbodmychadla
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky240-7682: Olejová trubka turbodmychadla
240-7682: Olejová trubka turbodmychadla

Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
240-7682: Olejová trubka turbodmychadla
240-7682: Olejová trubka turbodmychadla

Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 240-7682

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 25,4
Vnější průměr (in): 1,0
Popis materiálu: Ocel
Material: Alloy Steel,Carbon Steel,Alloy Copper
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 240-7682

KOLOVÝ TRAKTOR

623E 623F

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C15

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno