Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyKomponenty hydraulického ventilu243-2965: Pístový posouvač ve ventilu s vnitřním průměrem 8,5 mm
DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponentyKomponenty hydraulického ventilu243-2965: Pístový posouvač ve ventilu s vnitřním průměrem 8,5 mm
243-2965: Pístový posouvač ve ventilu s vnitřním průměrem 8,5 mm

Cat® 8.5mm Inner Diameter Steel Valve Spool in Hydraulic System

Značka: Cat

Obrázky produktů
243-2965: Pístový posouvač ve ventilu s vnitřním průměrem 8,5 mm
243-2965: Pístový posouvač ve ventilu s vnitřním průměrem 8,5 mm
243-2965: Pístový posouvač ve ventilu s vnitřním průměrem 8,5 mm
243-2965: Pístový posouvač ve ventilu s vnitřním průměrem 8,5 mm
243-2965: Pístový posouvač ve ventilu s vnitřním průměrem 8,5 mm

Cat® 8.5mm Inner Diameter Steel Valve Spool in Hydraulic System

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 243-2965
Material: Carbon Steel,Oil Fluid
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 243-2965

MOTOROVÝ GREJDR

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 24M 14M 24 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 120M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno