DomůHadice a trubiceKryty a zátkyKryty243-5685: Ochranný kryt s výškou 9,91 mm
DomůHadice a trubiceKryty a zátkyKryty243-5685: Ochranný kryt s výškou 9,91 mm
243-5685: Ochranný kryt s výškou 9,91 mm

Cat® 9.91mm Height Protective Cap used in Tilt Cylinder Line

Značka: Cat

Obrázky produktů
243-5685: Ochranný kryt s výškou 9,91 mm
243-5685: Ochranný kryt s výškou 9,91 mm
243-5685: Ochranný kryt s výškou 9,91 mm
243-5685: Ochranný kryt s výškou 9,91 mm
243-5685: Ochranný kryt s výškou 9,91 mm

Cat® 9.91mm Height Protective Cap used in Tilt Cylinder Line

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 243-5685
Material: Polyethylene Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 243-5685

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno